Regolatore di portata GRLO-M5-QS-4-LF-C
175057
GTIN: 4052568037758
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura
Portata nominale standard in direzione del flusso
40 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Componente di regolazione
Vite ad intaglio