Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

07/2026 - Questo prodotto è entrato nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

09/2027 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

10/2027 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Bobina magnetica

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Bobina magnetica MSFW-230-50/60-DS-OD

175118

GTIN: 4052568037871

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 9,0 VA, potenza di tenuta 7,0 VA
Grado di protezione
IP65