Elettrovalvola CPV18-M1H-5/3GS-1/4

176061

GTIN: 4052568143732

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Collettore
Tipo di azionamento
Elettrico