Cilindro a norma DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R

1773756

GTIN: 4052568246693

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
100 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità