Cilindro a norma DSBF-C-40- -PPVA-N3-R

1774182

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
1 mm - 2800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità