Cilindro a norma DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R
1774269
GTIN: 4052568246983
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
400 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità