Cilindro a norma DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R

1775261

GTIN: 4052568247034

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità