Cavo di collegamento KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
177676
GTIN: 4052568075590
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 2 poli / a 3 poli - Connettore femmina angolare/connettore maschio diritto - Esecuzione quadrata/M8x1
Lunghezza del cavo
0.5 m