Raccordo a innesto rapido CQ-1/2-15

177684

GTIN: 4052568038335

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno del tubo/della tubazione di 15 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Dimensione nominale
12 mm