Raccordo a innesto a T CQT-22

177690

GTIN: 4052568038397

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per tubo diametro esterno 22 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno del tubo/della tubazione di 22 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Dimensione nominale
19.2 mm