Raccordo a innesto a L CQL-15
177692
GTIN: 4052568038410
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per tubo diametro esterno 15 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno del tubo/della tubazione di 15 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Dimensione nominale
12 mm