Tappo di chiusura CQC-18H
177714
GTIN: 4052568038632
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Bussola a innesto CQ-18
Collegamento pneumatico, porta 2
Bussola a innesto CQ-18
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C