Bussola a innesto CQH-15-QS-12

177721

GTIN: 4052568038663

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Bussola a innesto CQ-15
Collegamento pneumatico, porta 2
Bussola a innesto QS-12
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Dimensione nominale
8 mm