Tubo in plastica PQ-PA-12X1,5X3000
177728
GTIN: 4052568038694
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
9 mm
Materiale tubo
PA
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C