Tubo in plastica PQ-PA-18X2X3000

177730

GTIN: 4052568075637

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
18 mm
Diametro interno
14 mm
Materiale tubo
PA
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C