Tubo in plastica PQ-PA-22X2X3000

177731

GTIN: 4052568075644

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
22 mm
Diametro interno
18 mm
Materiale tubo
PA
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C