Tubo PQ-AL-12X1X3000
177732
GTIN: 4052568038717
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
10 mm
Materiale tubo
Lega di alluminio battuto
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C