Tubo PQ-AL-15X1X3000
177733
GTIN: 4052568038724
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
15 mm
Diametro interno
13 mm
Materiale tubo
Lega di alluminio battuto
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C