Tubo PQ-AL-18X1X3000

177734

GTIN: 4052568038731

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
18 mm
Diametro interno
16 mm
Materiale tubo
Lega di alluminio battuto
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C