Tubo PQ-AL-22X1X3000

177735

GTIN: 4052568075651

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
22 mm
Diametro interno
20 mm
Materiale tubo
Lega di alluminio battuto
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C