Cilindro a norma DSBF-C-80- -PPVA-N3-R

1778184

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
80 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3016 N
Corsa
1 mm - 2800 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità