Cilindro a norma DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R

1779441

GTIN: 4052568247584

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
400 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale