Cilindro a norma DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R

1780292

GTIN: 4052568247690

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
320 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale