Cilindro a norma DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R

1780916

GTIN: 4052568247836

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale