Cilindro a norma DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R

1782826

GTIN: 4052568248130

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
100 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4712 N
Corsa
80 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale