Cilindro a norma DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R

1792963

GTIN: 4052568248444

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7363 N
Corsa
400 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale