Attuatore oscillante DRVS-12-180-P
1845711
GTIN: 4052568264161
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
12
Forza teorica a 6 bar
1 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 180 deg
Attacco pneumatico
M5
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.005 kgm²