Attuatore oscillante DRVS-16-270-P
1845715
GTIN: 4052568264208
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
16
Forza teorica a 6 bar
2 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 270 deg
Attacco pneumatico
M5
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.01 kgm²