Connettore femmina FBSD-GD-13,5
18496
GTIN: 4052568022235
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
a 4 poli - Connettore femmina diritto/morsetto a vite - Forma A - M12x1
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Grado di protezione
IP67