Cilindro a norma CRDNG-32- -PPV-A-S2

185282

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
10 mm - 2000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità