Cilindro a norma CRDNG-125- -PPV-A-S2
185288
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
125 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
6881 N
Corsa
10 mm - 2000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità