Cilindro a norma CRDNGS-40- -PPV-A-S6
185301
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
10 mm - 2000 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità