Unità di manutenzione LFR-1/8-D-MINI-KD
185743
GTIN: 4052568145040
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
595 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
2.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm