Raccordo filettato NPCK-C-D-M5-K4

1857681

GTIN: 4052568062347

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Dimensione nominale
2 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 12 bar