Elettrovalvola CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8

185883

GTIN: 4052568146160

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Collettore
Tipo di azionamento
Elettrico