Distributore multiplo QST3-G1/4-8-6

186218

GTIN: 4052568040222

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
4