Distributore multiplo QSLV2-G3/8-10

186230

GTIN: 4052568040345

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
2