Distributore multiplo QSLV3-G1/8-4

186233

GTIN: 4052568040376

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
3