Distributore multiplo QSLV3-G1/4-6
186235
GTIN: 4052568040390
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
3