Distributore multiplo QSLV3-G3/8-12
186241
GTIN: 4052568075989
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
3