Distributore multiplo QSLV6-G1/4-10

186259

GTIN: 4052568076009

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Numero di linee di alimentazione
1
Numero di uscite
6