Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-G3/8-12
186292
GTIN: 4052568076139
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
7.4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar