Raccordo a innesto, autobloccante QSK-G1/8-8
186297
GTIN: 4052568040833
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
3.4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar