Raccordo a innesto, autobloccante QSK-G1/4-8
186298
GTIN: 4052568040840
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Dimensione nominale
4.3 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 14 bar