Raccordo a innesto a L QSL-V0-G1/4-6

186327

GTIN: 4052568041137

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
4.3 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar