Raccordo a innesto a T QST-V0-G1/8-8
186337
GTIN: 4052568041236
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C
Dimensione nominale
6 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura
-0.95 bar - 10 bar