Filtro LF-1/4-D-5M-MIDI-A
186462
GTIN: 4052568146658
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm