Filtro LF-1/2-D-MAXI-A
186465
GTIN: 4052568146689
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4400 l/min
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm