Lubrificatore LOE-1/2-D-MAXI
186480
GTIN: 4052568146825
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
8300 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
10 l/min