Modulo di derivazione FRM-1/4-D-MIDI
186523
GTIN: 4052568076214
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale standard da 1 a 2
3300 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar